Zespoły łożyskowe

USFLE206-20T20 - SNR

USFLE206-20T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy32,1 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej42 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału31,75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska20 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy142 mm
J - Odległość otworów montażowych116,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy80 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,74 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m