Zespoły łożyskowe

USFLE207-22T04CC - SNR

USFLE207-22T04CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy33,7 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej44,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału34,925 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy155 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy92 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami49,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,042 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m