Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
| A - Wysokość obudowy | 33,7 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12,5 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 44,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 32 mm |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 155 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 130 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 92 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 8,5 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 49,6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,082 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |