Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US210-30G2T04
- FLE210N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 41,6 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 60,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 43,5 mm |
| d - Średnica wału | 47,625 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 28 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 190 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 157 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 116 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 10,9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,1 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |