USFLE210-30T20 - SNR

USFLE210-30T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy41,6 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43,5 mm
d - Średnica wału47,625 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska28 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy190 mm
J - Odległość otworów montażowych157 mm
L - Szerokość / średnica obudowy116 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,1 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m