Zespoły łożyskowe

USFLZ204T04 - SNR

USFLZ204T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy32 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej37 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej28,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25 mm
d - Średnica wału20 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy112,5 mm
H3 - Średnica centrująca55 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy60,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m