USFLZ206-18 - SNR

USFLZ206-18

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy30 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej39 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej27 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału28,575 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy142 mm
H3 - Średnica centrująca80 mm
J - Odległość otworów montażowych116,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy83 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,88 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m