Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Wysokość obudowy | 24 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 35 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30 mm |
| d - Średnica wału | 30 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 13 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 117 mm |
| H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 44 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 116 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,07 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |