USP204-12T20CC - SNR

USP204-12T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy22 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25 mm
d - Średnica wału19,05 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy65 mm
J - Odległość otworów montażowych95 mm
L - Długość obudowy127 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
N - Wymiar otworu montażowego13 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami45 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m