• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USP208T20 - SNR

USP208T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy34 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału40 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy19 mm
H2 - Wysokość obudowy100 mm
J - Odległość otworów montażowych137 mm
L - Długość obudowy184 mm
L1 - Długość stopy obudowy52 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej32,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,1 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m