Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US204G2T04
- PA204
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 40 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 22 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 25 mm |
| d - Średnica wału | 20 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 13 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 30,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 11 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 62 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 52 mm |
| L - Długość obudowy | 76 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 22 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M10 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,53 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |