USPA206-20NT20 - SNR

USPA206-20NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy25 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału31,75 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy84 mm
J - Odległość otworów montażowych66 mm
L - Długość obudowy94 mm
L1 - Długość stopy obudowy30 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM14
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,94 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m