Zespoły łożyskowe

USPA207-23 - SNR

USPA207-23

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy27 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału36,513 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego20 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.47,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy95 mm
J - Odległość otworów montażowych80 mm
L - Długość obudowy110 mm
L1 - Długość stopy obudowy30 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM14
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m