USPA208NT04 - SNR

USPA208NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy28 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału40 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego20 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy100 mm
J - Odległość otworów montażowych84 mm
L - Długość obudowy116 mm
L1 - Długość stopy obudowy32 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM14
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m