USPAE211-35CO - SNR

USPAE211-35CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału55,563 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego20 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.64 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy16 mm
H2 - Wysokość obudowy125 mm
J - Odległość otworów montażowych118 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy32 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami77,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,192 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m