• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPAE211-35T20CO - SNR

USPAE211-35T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału55,563 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego20 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.64 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy16 mm
H2 - Wysokość obudowy125 mm
J - Odległość otworów montażowych118 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy32 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami77,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,192 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m