• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPE205-15T20 - SNR

USPE205-15T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy36 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy21 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału23,813 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.36,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14,5 mm
H2 - Wysokość obudowy70 mm
J - Odległość otworów montażowych103 mm
L - Długość obudowy130 mm
L1 - Długość stopy obudowy39 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m