Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US203G2T04
- PF203
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 6,7 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 4 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 18 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm |
| d - Średnica wału | 17 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 2 mm |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 81 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 63,5 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 7,1 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,24 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,5 N-m |