• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPF212-39T20 - SNR

USPF212-39T20

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy11,9 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza8 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej42,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału61,913 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska4 mm
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy176,2 mm
J - Odległość otworów montażowych147,6 mm
N - Wymiar otworu montażowego13,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m