Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US205-14G2T04
- PFL205
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 8,7 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 4 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 21,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 27 mm |
| d - Średnica wału | 22,225 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 2 mm |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 95,2 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 76,2 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 71 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 8,7 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 7,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,28 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |