• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPFL208-24T20 - SNR

USPFL208-24T20

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy11,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza7 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej28,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału38,1 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska3,5 mm
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy151 mm
J - Odległość otworów montażowych119 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego13,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej32,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,95 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m