• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPG206-18NT04 - SNR

USPG206-18NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy25 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału28,575 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy17 mm
H2 - Wysokość obudowy83 mm
J - Odległość otworów montażowych60 mm
L - Długość obudowy85 mm
L1 - Długość stopy obudowy25 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM10
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,98 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m