• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPG209-27CO - SNR

USPG209-27CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41,2 mm
d - Średnica wału42,863 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.53,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy106 mm
J - Odległość otworów montażowych85 mm
L - Długość obudowy120 mm
L1 - Długość stopy obudowy40 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska10,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m