• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPG212-36CO - SNR

USPG212-36CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy40 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału57,15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy50 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami91,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,51 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m