USPG212-39NT20 - SNR

USPG212-39NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy40 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału61,913 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy50 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,12 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m