• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPH204-12T04CO - SNR

USPH204-12T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy40 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy22 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25 mm
d - Średnica wału19,05 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.70 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy101 mm
J - Odległość otworów montażowych95 mm
L - Długość obudowy127 mm
L1 - Długość stopy obudowy48 mm
N - Wymiar otworu montażowego13 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami44,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,888 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m