Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 50 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 28 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30 mm |
| d - Średnica wału | 30 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 70 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 90 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 18 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 130 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 121 mm |
| L - Długość obudowy | 165 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 56 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 17 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 21 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 8 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 52,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,764 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |