• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPH206T04CO - SNR

USPH206T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy50 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy28 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału30 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.90 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18 mm
H2 - Wysokość obudowy130 mm
J - Odległość otworów montażowych121 mm
L - Długość obudowy165 mm
L1 - Długość stopy obudowy56 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego21 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami52,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,758 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m