• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPH209-28NT04 - SNR

USPH209-28NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41,2 mm
d - Średnica wału44,45 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.105 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy157 mm
J - Odległość otworów montażowych146 mm
L - Długość obudowy190 mm
L1 - Długość stopy obudowy62 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m