• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPLE205T20CO - SNR

USPLE205T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy36,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy24,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału25 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy12,8 mm
H2 - Wysokość obudowy67,8 mm
J - Odległość otworów montażowych104,2 mm
L - Długość obudowy139 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego17 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami47,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,638 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m