USPLE210T04CO - SNR

USPLE210T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy55 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43,5 mm
d - Średnica wału50 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.55,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy19,3 mm
H2 - Wysokość obudowy114 mm
J - Odległość otworów montażowych164 mm
L - Długość obudowy214 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego27 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami77,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,674 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m