Zespoły łożyskowe

USPLE211-32NT20 - SNR

USPLE211-32NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy39,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału50,8 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.61,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy23,2 mm
H2 - Wysokość obudowy128 mm
J - Odległość otworów montażowych170,5 mm
L - Długość obudowy219,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego26 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m