USPLE211 - SNR

USPLE211

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy39,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału55 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.61,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy23,2 mm
H2 - Wysokość obudowy128 mm
J - Odległość otworów montażowych170,5 mm
L - Długość obudowy219,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego26 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,87 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m