USPP202-10 - SNR

USPP202-10

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy25,4 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy15,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału15,875 mm
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.22,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy2,4 mm
H2 - Wysokość obudowy43,2 mm
J - Odległość otworów montażowych68 mm
L - Długość obudowy85,7 mm
N - Wymiar otworu montażowego9 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,14 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,2 N-m