USPP204T04 - SNR

USPP204T04

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy31,7 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy21,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25 mm
d - Średnica wału20 mm
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.25,4 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy2,4 mm
H2 - Wysokość obudowy49,9 mm
J - Odległość otworów montażowych76 mm
L - Długość obudowy98,4 mm
N - Wymiar otworu montażowego9 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m