Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US205-14G2
- PP205
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 31,7 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 21,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 27 mm |
| d - Średnica wału | 22,225 mm |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 28,6 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 2,8 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 55,8 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 86 mm |
| L - Długość obudowy | 108 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 7,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,31 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |