Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US207-22G2T20
- PP207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 41 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 28,4 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 32 mm |
| d - Średnica wału | 34,925 mm |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 39,7 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 4,4 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 77,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 106 mm |
| L - Długość obudowy | 128,6 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 8,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,6 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |