• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USSP206-20CC - SNR

USSP206-20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy21 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału31,75 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy98 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy41 mm
L - Długość obudowy274 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska225 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami50,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR11
Naciągowa 3SPR12
Naciągowa 4SPR14
Waga1,934 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m