• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USSP207-23T20 - SNR

USSP207-23T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy21 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału36,513 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy98 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy41 mm
L - Długość obudowy274 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska225 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR11
Naciągowa 3SPR12
Naciągowa 4SPR14
Waga1,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m