UST209-26T04CO+WB - SNR

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy50 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład61 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41,2 mm
d - Średnica wału41,275 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 24x5
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy233 mm
J - Odległość otworów montażowych192 mm
L - Długość obudowy520 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska108 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba590 mm
m - Odległość otworu montażowego219 mm
m1 - Odległość otworu montażowego22 mm
N - Wymiar otworu montażowego15
P - Maksymalna odległość ruchu300 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,2 mm
SW - Rozmiar klucza15 mm
T - Grubość blachy6 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70,2 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,312 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m