UST212-39CO - SNR

UST212-39CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy64 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej22 mm
A242 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału61,913 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy146 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych130 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy102 mm
L - Długość obudowy194 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska119 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej19 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie102 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej32 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej64 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,626 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m