• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

W688ALLU/1K - NTN

W688ALLU/1K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna8 mm
D - Średnica zewnętrzna16 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,003 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1,78 kN
C0 - Nośność statyczna0,715 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,029 kN
f0 - Współczynnik14
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem35000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR9,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR14,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image