Podkładki

WS89310 - NTN

WS89310

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS50 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS95 mm
B - Grubość pierścienia9,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,38 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C