Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 60 mm |
| d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS | 110 mm |
| B - Grubość pierścienia | 10,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS | 0,55 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |