Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6310C3
- NU310EG15C3
- Fl 13
- V-60S
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 50 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 60 mm |
| d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 60 mm |
| a - Długość obudowy | 405 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 210 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 20 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 70 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 142 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 275 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 170 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 15 mm |
| B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 77,5 mm |
| W - Odległość łożyska | 316,5 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 267,5 mm |
| W2 - Długość prawego końca wału | 81 mm |
| A1 | 40 mm |
| A2 | 30 mm |
| A3 - Szerokość stopy ZLG | 45 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 110 mm |
| Waga | 19 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| Początkowa wartość smaru na stronę | 168 cm³ |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
|---|---|
| Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 110x4 |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby pokrywy | M6x25 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |