Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6313C3
- NJ313EG15C3
- Fl 15
- V-65S
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 65 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 75 mm |
| a - Długość obudowy | 503 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 290 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 25 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 95 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 187 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 360 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 230 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 20 mm |
| B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 83,5 mm |
| W - Odległość łożyska | 404,5 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 349 mm |
| W2 - Długość prawego końca wału | 88 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - Szerokość stopy ZLG | 60 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 140 mm |
| Waga | 33 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| Początkowa wartość smaru na stronę | 333 cm³ |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
|---|---|
| Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 140x7 |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
| Śruby pokrywy | M8x25 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |