Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG 319 AC - SNR

ZLG 319 AC

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału95 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami110 mm
a - Długość obudowy633 mm
b - Szerokość stopy obudowy400 mm
c - Szerokość stopy obudowy35 mm
h - Wysokość środka łożyska125 mm
h1 - Wysokość obudowy248 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)480 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)320 mm
N - Średnica otworu montażowego24 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału92 mm
W - Odległość łożyska511,5 mm
W1 - Długość wału środkowego442 mm
W2 - Długość prawego końca wału110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG90 mm
D - Średnica gniazda łożyska200 mm
Waga82 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę734 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)200x7
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby pokrywyM8x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy17 N-m