Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6322C3
- V-110S
- Fl 24
- ASG 6322
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 110 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 130 mm |
| a - Długość obudowy | 678 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 450 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 40 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 150 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 296 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 520 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 380 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 26 mm |
| B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 96,5 mm |
| W - Odległość łożyska | 577 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 504 mm |
| W2 - Długość prawego końca wału | 102,5 mm |
| A1 | 70 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - Szerokość stopy ZLG | 100 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 240 mm |
| Waga | 110 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| Początkowa wartość smaru na stronę | 749 cm³ |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
|---|---|
| Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 240x7 |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M24 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 N-m |
| Śruby pokrywy | M8x25 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |