Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG 324 AB - SNR

ZLG 324 AB

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • NU 324 EG15 C3
  • 6324 C3
  • V-140S
  • Fl 32

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału120 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami140 mm
d3 - Średnica zewnętrzna tulei140 mm
a - Długość obudowy705 mm
b - Szerokość stopy obudowy500 mm
c - Szerokość stopy obudowy40 mm
h - Wysokość środka łożyska160 mm
h1 - Wysokość obudowy320 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)540 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)410 mm
N - Średnica otworu montażowego35 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału100 mm
W - Odległość łożyska602,5 mm
W1 - Długość wału środkowego524,5 mm
W2 - Długość prawego końca wału107,5 mm
A178 mm
A260 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG115 mm
D - Średnica gniazda łożyska260 mm
Waga150 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę966 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)260x7
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM30
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1005 N-m
Śruby pokrywyM10x30
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy35 N-m