Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania olejem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6219C3
- NU 219 C3
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 95 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 110 mm |
| d2 - Średnica wylotu wału mała | 93 mm |
| a - Długość obudowy | 645 mm |
| a1 - Całkowita długość nad laboratorium | 657,5 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 350 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 30 mm |
| g - Długość wału stopnia 1 | 30 mm |
| g1 - Długość wału stopnia 2 | 60 mm |
| g2 - Mocowanie laboratoryjne rowka w wale | 6 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 112 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 227 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 440 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 290 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 19 mm |
| F - Wysięg uszczelki labiryntowej | 5 mm |
| W - Odległość łożyska | 493,5 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 461,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 170 mm |
| Poziom oleju | 39 - 44 mm |
| Ilość oleju | 1300 cm³ |
| Waga | 80 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
| Śruby pokrywy | M10x30 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 35 N-m |